ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mmx90m ファイバーテープ

通常単価(税別)
1,610
税込単価
1,771
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内装ボードの継ぎ目用下地テープ・のり付・サイズ…50mm×90m・厚さ…0.2mm・材質...

詳細を確認

型番:

EA944KE-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944KE-1の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
90
テープ厚(mm)
0.2
ホワイト
単品/パック
単品
材質
グラスファイバー

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1巻入

型番リスト

表示件数
型番
EA944KE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,610
( 1,771 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内装ボードの継ぎ目用下地テープ
・のり付
・サイズ…50mm×90m
・厚さ…0.2mm
・材質…グラスファイバー
・JAN:4518340606692
・石膏ボードのジョイント(継ぎ目)部分の補強、ひび割れの補修に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mmx90m ファイバーテープの型番EA944KE-1のページです。 型番EA944KE-1に関する仕様情報を記載しております。
50mmx90m ファイバーテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mmx90m ファイバーテープ
50mmx30m 耐熱テープ
38mmx10m 目張りテープ
140mmx25m 幌補修テープ
100×100mm防草シート補修テープ(10枚)
150×220mm FRP補修シート(UV硬化)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,61023,89032119,5741,1303,172
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)5050--100150
テープ長さ(m)9030--0.10.22
テープ厚(mm)0.20.8--0.451.5
ホワイトホワイト--ブラック-
単品/パック単品単品--パック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト