17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

発泡ウレタンシーリングテープ(チャコール色)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

発泡ウレタンシーリングテープ(チャコール色)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA944KD-81

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…軟質発泡ウレタン(連続気泡)
・用途…外部の目地シール用
・カラー…チャコール
・透湿性:建物の内部から外気に向かう水蒸気を通し、壁内の湿気を少なくし結露の発生を抑えます。
・耐降雨性:最大600Paの暴風雨に耐える耐降雨性能。
・追従性:壁や窓枠の伸び縮み等、様々な負荷にも追従できます。剥離や割れなどの心配もありません。
・施工性:圧縮加工済みの乾式シーリングテープだから施工が簡単。天候に関わらず施工が可能で、養生、バックアップ材も不要です。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
2
テープ長さ(m)
12.5m
テープ厚(mm)
10
JANコード
4548745749953
基材詳細
軟質発泡ウレタン(連続気泡)
色詳細
チャコール
重量
160g
用途
外部の目地シール用
対応目地幅
2mm
対応目地深さ
10mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト