ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

38mmx10m 目張りテープ

通常単価(税別)
321
税込単価
353
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・すきま風の防止に。ビニールハウスの補修に。・材質…基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系・サ...

詳細を確認

型番:

EA944KC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944KC-1の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
10
テープ厚(mm)
0.2
クリア
粘着剤
ゴム系
単品/パック
単品
メーカー
ニトムズ
型番
J3310
基材詳細
塩化ビニール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944KC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
321
( 353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・すきま風の防止に。ビニールハウスの補修に。
・材質…基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
・サイズ…38mm×10m
・厚さ…0.2mm
・JAN:4518340859081

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

38mmx10m 目張りテープの型番EA944KC-1のページです。 型番EA944KC-1に関する仕様情報を記載しております。
38mmx10m 目張りテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
38mmx10m 目張りテープ
目張りテープ J3310
140mmx25m 幌補修テープ
110x160mm シート補修強力粘着シート
50mmx10m 防水アルミテープ(手切れ)
50mmx10m ブルーシート補修テープ
メーカーエスコnitomsエスコエスコエスコエスコ
通常価格321421 -19,5741,1801,627930
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)3838140110--
テープ長さ(m)1010250.16--
テープ厚(mm)0.20.20.60.6--
クリアクリア----
粘着剤ゴム系ゴム系アクリル系アクリル系--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト