17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

5m 滑り止めテープ(透明)

通常単価(税別)
3,3106,610
税込単価
3,6417,271
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・基材:プラスチック系・材質:ポリエステルフィルム、人造砥粒

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

〈テープ幅〉

  • EA944DN-12:50mm
  • EA944DN-13:100mm

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
50
4548745612271
1個
100
4548745610895
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,310
( 3,641 )
1日目
6,610
( 7,271 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・基材:プラスチック系
・材質:ポリエステルフィルム、人造砥粒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5m 滑り止めテープ(透明)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5m 滑り止めテープ(透明)
15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.89mm
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)
メーカーエスコエスコエスコエスコテサエスコ
通常価格3,310-6,820 -2,770 -3,700 -7,5713,730 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜4日目1日目
テープ長さ(m)515.218.318.3185
テープ厚(mm)0.30.220.890.641.1850.6
屋内用/屋外用屋内用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用屋外用屋外用
クリア(透明)ブラックブラックブラックトラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)
基材プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系布系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング