ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)

通常単価(税別)
2,280
税込単価
2,508
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…144×504mm・厚み…1.1mm・粒度…#60・材質…基材:PVC、粘着剤:...

詳細を確認

型番:

EA944DC-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944DC-2の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
144
テープ長さ(m)
504
テープ厚(mm)
1.1
屋内用/屋外用
屋外用
トラ(ブラック/イエロー)
基材
プラスチック系
粘着剤
アクリル系
単品/パック
単品
基材詳細
PVC
粒度
#60
シマ幅
47mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944DC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,280
( 2,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…144×504mm
・厚み…1.1mm
・粒度…#60
・材質…基材:PVC、粘着剤:アクリル系
・カラー…黄/黒
・シマ幅…47mm
・粘着式、剥離紙付
・屋内外兼用
・耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
・JAN:4548745981322

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)の型番EA944DC-2のページです。 型番EA944DC-2に関する仕様情報を記載しております。
144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.89mm
15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2803,700 -2,770 -6,820 -4,470 -7,941 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
テープ幅(mm)144-----
テープ長さ(m)50418.318.315.218.318.3
テープ厚(mm)1.10.640.890.22約0.40.22
屋内用/屋外用屋外用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用屋内用屋内用 / 屋外用
トラ(ブラック/イエロー)ブラックブラックブラックグレーイエロー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト