17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.89mm

通常単価(税別)
2,77010,590
税込単価
3,04711,649
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に。・材質:基材/PVC、粘着剤/アクリル系・耐水...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 屋内外兼用
  • 粒度:#46
  • 材質:基材/PVC、粘着剤/アクリル系
  • 耐水、耐薬、耐油性に優れています。

規格表

型番
(mm)
長さ
(m)
EA944DB-512518.3
EA944DB-525018.3
EA944DB-5410018.3

用途

18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.89mm 使用例2

自動車、建機、航空機等のステップに

使用方法・使用事例

使用事例

18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.89mm 使用例1

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
25
4548745977615
1個
50
4548745977622
1個
100
4548745977646
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,770
( 3,047 )
1日目
5,280
( 5,808 )
1日目
10,590
( 11,649 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に。
・材質:基材/PVC、粘着剤/アクリル系
・耐水、耐薬、耐油性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.89mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.89mm
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm
18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)
滑り止めテープ 14213
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm
メーカーエスコエスコエスコセーフラン安全用品テサエスコ
通常価格2,770-3,700 -4,470 -11,7008,9107,941 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目4日目1日目
テープ長さ(m)18.318.318.3181818.3
テープ厚(mm)0.890.64約0.40.81.185約0.8
屋内用/屋外用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用屋内用屋内用屋外用屋内用 / 屋外用
ブラックブラックグレートラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)ブラック
基材プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング