17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ)

通常単価(税別)
15,80044,684特別価格
税込単価
17,38049,152特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。・縞鋼抜に最適です。・耐化学物質・耐水・耐油・耐候性がありま...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • はしごのステップや階段に
  • 屋内外兼用
  • 粒度:#46
  • 材質
    基材:アルミニウムホイル
    粘着剤:アクリル系

規格表

型番
(mm)
長さ
(m)
厚み
(mm)
EA944DB-415018.30.9
EA944DB-42100
EA944DB-4650黄/黒
EA944DB-47100黄/黒

使用方法・使用事例

使用事例

18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ) 使用事例

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
50
ブラック
1個
100
ブラック
1個
50
トラ(ブラック/イエロー)
1個
100
トラ(ブラック/イエロー)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,800
( 17,380 )
1日目
31,49529,117
( 32,029 )
1日目
22,29521,191
( 23,310 )
1日目
44,68441,305
( 45,436 )
1日目

詳細情報

基本情報

・裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。
・縞鋼抜に最適です。
・耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。
・自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ)
18.3m 滑り止めテープ 厚み0.7mm
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.89mm
18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,800-7,096 -3,700 -2,770 -7,941 -7,941 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
テープ長さ(m)18.318.318.318.318.318.3
テープ厚(mm)0.90.70.640.890.7約0.8
屋内用/屋外用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用
剥離紙--
単品/パック単品単品--単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト