ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4666円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
滑り止めテープ 5401 黄褐色 (室内用)
スリーエムジャパン
通常価格(税別):42312円~
通常出荷日:1日目
エスコ
15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
通常価格(税別):6820円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm
通常価格(税別):3700円~
通常出荷日:1日目 ~
テストー
テストー スモークテスター
テストー
通常価格(税別):25264円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m【1~30個入り】
通常価格(税別):1267円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
TRUSCO 気密防水パッキンテープ
トラスコ中山
通常価格(税別):195円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】
通常価格(税別):1967円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
スポンジパッキン
エスコ
通常価格(税別):7170円~
通常出荷日:1日目
・自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に・耐水・耐油・耐候性があります。
| 型番 | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚み (mm) |
|---|---|---|---|
| EA944DB-11 | 50 | 18.3 | 0.22 |
| EA944DB-12 | 100 | 18.3 | 0.22 |
| EA944DB-13 | 150 | 18.3 | 0.22 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,941円 ( 8,735円 ) | 1日目 |
15,890円 ( 17,479円 ) | 1日目 |
23,795円22,624円 ( 24,886円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーフラン安全用品
滑り止めテープ 14213 幅25、50、100mm
0通常価格(税別):2,328円~

日本緑十字社
滑り止めテープ 幅 50・100mm
5通常価格(税別):2,763円~

トラスコ中山
ゴム製すべり止めテープ
4.3通常価格(税別):1,682円~

ノリタケコーテッドアブレーシブ
ノンスリップテープ ロールタイプ NSP
3.3通常価格(税別):1,388円~

スリーエムジャパン
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA
0通常価格(税別):820円~

トラスコ中山
ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm
4.8通常価格(税別):1,940円~

日東電工
滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)
4.3通常価格(税別):1,770円~

エスコ
滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)
4通常価格(税別):1,610円~

カーボーイ
すべり止めテープ ザラザラ
4通常価格(税別):1,556円