17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

18.3m 滑り止めテープ 厚み0.7mm

通常単価(税別)
7,09614,820
税込単価
7,80616,302
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・耐水、耐薬、耐油性に優れています。・はしごのステップや階段に

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

最小発注数量
50
イエロー
4548745978339
1個
100
イエロー
4548745978360
1個
50
グレー
4548745978346
1個
100
グレー
4548745978377
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,300
( 9,130 )
1日目
14,820
( 16,302 )
2日目
7,096
( 7,806 )
1日目
14,200
( 15,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

・耐水、耐薬、耐油性に優れています。
・はしごのステップや階段に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18.3m 滑り止めテープ 厚み0.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18.3m 滑り止めテープ 厚み0.7mm
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.89mm
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm
18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)
18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)
ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ日東エルマテリアル
通常価格7,096-2,770 -3,700 -4,470 -7,941 -1,731 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
テープ長さ(m)18.318.318.318.318.35
テープ厚(mm)0.70.890.64約0.40.70.8
屋内用/屋外用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用屋内用 / 屋外用屋内用屋内用 / 屋外用屋外用
基材プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系アルミ系
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング