ファクトリーサプライ用品技術窓口
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
| 型番 | サイズ(mm) | 厚み(mm) | 材質 | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| EA944CM-120 | 120×200 | 0.05 | 低密度ポリエチレン(帯電防止加工) | 100枚 |
| EA944CM-150 | 150×250 | 0.05 | 低密度ポリエチレン(帯電防止加工) | 100枚 |
| EA944CM-200 | 200×300 | 0.05 | 低密度ポリエチレン(帯電防止加工) | 100枚 |
| EA944CM-250 | 250×400 | 0.05 | 低密度ポリエチレン(帯電防止加工) | 100枚 |
| EA944CM-350 | 350×450 | 0.05 | 低密度ポリエチレン(帯電防止加工) | 100枚 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,092円 ( 1,201円 ) | 1日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 1日目 |
2,194円 ( 2,413円 ) | 1日目 |
3,187円 ( 3,506円 ) | 1日目 |
5,390円 ( 5,929円 ) | 1日目 |
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

三友産業
静電防止剤入 大型プチ袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):752円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~