17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防錆袋(鉄用/100枚)【100個入り】

通常単価(税別)
97910,900
税込単価
1,07711,990
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・鉄専用防錆袋です。銅、銅合金、亜鉛、鉛、マグネシウムには使用不可。・有効期間…約1年(通常条件下)・...

詳細を確認
  • 種類
  • 用途
    鉄工材
  • 対応材質
  • 防錆期間
    ~12ヶ月
  • 有効期間
    約1年(通常条件下)
  • 厚さ
    0.1mm
  • 詳細1
    入数は100枚入り
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番サイズ(mm)厚み(mm)材質仕様有効期間
EA944CK-8080×1300.1ポリエチレン(防錆加工)鉄専用約1年(通常条件下)
EA944CK-100100×1600.1ポリエチレン(防錆加工)鉄専用約1年(通常条件下)
EA944CK-130130×2000.1ポリエチレン(防錆加工)鉄専用約1年(通常条件下)
EA944CK-230230×3200.1ポリエチレン(防錆加工)鉄専用約1年(通常条件下)
EA944CK-300300×4600.1ポリエチレン(防錆加工)鉄専用約1年(通常条件下)

性能・試験情報

防錆袋(鉄用/100枚) 性能・試験情報

※水道水を入れた袋の中にベアリングを入れての変化です。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ範囲(幅)(mm)

  • サイズ範囲(長さ)(mm)

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ範囲(幅)

(mm)

サイズ範囲(長さ)

(mm)

サイズ

最小発注数量
~100
101~300
80×130mm
1パック

100個入り

~100
101~300
100×160mm
1パック

100個入り

101~300
101~300
130×200mm
1パック

100個入り

101~300
301~500
230×320mm
1パック

100個入り

101~300
301~500
300×460mm
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
979
( 1,077 )
1日目
1,699
( 1,869 )
1日目
2,310
( 2,541 )
1日目
5,920
( 6,512 )
1日目
10,900
( 11,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

・鉄専用防錆袋です。銅、銅合金、亜鉛、鉛、マグネシウムには使用不可。
・有効期間…約1年(通常条件下)
・ニッケル、クロム、 錫、鋳物に対しての防錆効果は有りません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆袋(鉄用/100枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆袋(鉄用/100枚)
気化性防錆紙
ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)
ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)
アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)
メーカーエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アドコート
通常価格979-3,140 -992 -1,195 -45,441 -37,939
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜8日目
種類紙(シート)-紙(シート)--
用途鉄工材鉄工材その他-工作機械 / その他-
対応材質---
防錆期間~12ヶ月2年~-~12ヶ月--
有効期間約1年(通常条件下)3年----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング