17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャック付きナイロン袋(底開きタイプ)【50個入り】

通常単価(税別)
9555,340
税込単価
1,0515,874
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・底開きタイプです。袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。

  • 商品タイプ
    チャック付ポリ袋
  • 材質
    ナイロン、ポリエチレン
  • 入数
    50枚入り
  • 商品詳細種別
    ナイロン袋(チャック付/50枚)
  • 使用温度
    ー30℃~80℃
  • 厚み
    75μm
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • チャック下×袋幅

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

チャック下×袋幅

最小発注数量
120×85mm
1パック

50個入り

140×100mm
1パック

50個入り

170×120mm
1パック

50個入り

200×140mm
1パック

50個入り

240×170mm
1パック

50個入り

280×200mm
1パック

50個入り

340×240mm
1パック

50個入り

400×280mm
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
955
( 1,051 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,440
( 1,584 )
1日目
1,780
( 1,958 )
1日目
2,460
( 2,706 )
1日目
3,110
( 3,421 )
1日目
4,180
( 4,598 )
1日目
5,340
( 5,874 )
1日目

詳細情報

基本情報

・底開きタイプです。袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャック付きナイロン袋(底開きタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャック付きナイロン袋(底開きタイプ)
ポリ袋(透明/50枚)マチなし
チャック付きナイロン袋(厚み0.095mm)
アルミ袋(チャック付/50枚)
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン
チャック付ポリ袋(0.06mm)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格955-200 -795 -1,240 -655 -4,120 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプチャック付ポリ袋業務用ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋
材質ナイロン、ポリエチレンポリエチレンナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)-ポリエチレンポリエチレン
入数50枚入り50枚50枚50枚-100枚
商品詳細種別ナイロン袋(チャック付/50枚)ポリ袋(透明)マチなし----
使用温度ー30℃~80℃-----
よく一緒に購入される商品

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング