17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300x200mm 両面粘着シート(コンクリート・木材用/2枚) EA943VZ-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

300x200mm 両面粘着シート(コンクリート・木材用/2枚)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA943VZ-11

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・サイズ…300×200mm
・厚さ…0.5mm
・重量…81g
・材質…不織布+アクリル系粘着剤
・接着力…8.8N/cm
・木材・コンクリート等の粗面の接合に
・粗面接着性が良好です。
・シート色…黒
・JAN:4548745644371

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.5
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
0.2
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
粘着力
8.8N/cm
ブラック
重量
81g

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト