ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

19mm幅用 両面テープホルダー

通常単価(税別)
3,350
税込単価
3,685
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA943VP-12、-19、VR-12、-19用・材質…プラスチック・適用テープ…幅:...

詳細を確認

型番:

EA943VP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA943VPの仕様・寸法情報

型番
ATG700
メーカー
3M
商品詳細
両面テープホルダー
サイズ
230(W)×58(D)×245(H)mm
材質
プラスチック
適用テープ
幅:19mm以内、テープ芯内径:25.4mm(1")、テープ外径:53mm以内

型番リスト

表示件数
型番
EA943VP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,350
( 3,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA943VP-12、-19、VR-12、-19用
・材質…プラスチック
・適用テープ…幅:19mm以内、テープ芯内径:25.4mm(1")、テープ外径:53mm以内
・剥離紙を自動的に巻き取る構造の為、剥離紙を剥がす手間が無く、施行性がアップし、ゴミが出ないことで、環境問題の配慮にも繋がります。
・JAN:4548745613278

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19mm幅用 両面テープホルダーの型番EA943VPのページです。 型番EA943VPに関する仕様情報を記載しております。
19mm幅用 両面テープホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19mm幅用 両面テープホルダー
両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)
両面テープ
両面テープ(カーペット用)
両面テープ・強力(プラスチック用)
構造用接合両面テープ 超強力
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3502,354 -2,260862 -370 -3,310 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
型番ATG700---No.512-
メーカー3M--ニトムズ日東電工3M
商品詳細両面テープホルダー-----
サイズ230(W)×58(D)×245(H)mm-----
材質プラスチック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト