ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

19mmx10m ガラスクロステープ

通常単価(税別)
1,870
税込単価
2,057
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに・長さ…10m・材質…基材:ガラスクロス、粘...

詳細を確認

型番:

EA943TA-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA943TA-19の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.16
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
ホワイト
基材
ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
粘着力
4.2N/10mm
引張強度
256N/10mm
単品/パック
単品
型番
36119X10R
メーカー
3M
使用温度範囲
-54~232℃(推奨)
入数
1巻
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA943TA-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,870
( 2,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに
・長さ…10m
・材質…基材:ガラスクロス、粘着材:シリコーン系
・厚さ…0.19mm
・幅…19mm
・入数は1巻入りです。
・耐熱温度…約230℃
・JAN:4548745640106
【用途】
・スパッタや火花からの部材保護、金属シートのつなぎ(スプライス)などに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19mmx10m ガラスクロステープの型番EA943TA-19のページです。 型番EA943TA-19に関する仕様情報を記載しております。
19mmx10m ガラスクロステープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19mmx10m ガラスクロステープ
スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m
ガラスクロステープ 69J
耐熱ガラスクロステープ 69J
P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ
ガラスクロス粘着テープ No.541S
メーカーエスコスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン日東電工アメリカ(旧パーマセル)寺岡製作所
通常価格1,8705,9081,9932,32078,1811,894
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目8日目
テープ厚(mm)0.160.190.190.20.1910.18
テープ幅(mm)1950191925.419
テープ長さ(m)101010103330
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
基材ガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト