ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

50mm×22m 防水気密テープ

通常単価(税別)
4,810
税込単価
5,291
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・透湿防水シートや合板、サッシ等の各種住宅部材に高い接着力を発揮・長さ…22m・材質…基材...

詳細を確認

型番:

EA943SX-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA943SX-50の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
22
テープ厚(mm)
0.25
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
6N/10mm
引張強度
35N/10mm
単品/パック
単品
JANコード
4548745640939
入数
1巻
メーカー
3M
型番
806750X22
使用温度範囲
-18~49℃
のり面
片面

型番リスト

表示件数
型番
EA943SX-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,810
( 5,291 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・透湿防水シートや合板、サッシ等の各種住宅部材に高い接着力を発揮
・長さ…22m
・材質…基材:EVA、粘着材:アクリル系
・のり面…片面
・住宅外壁貫通部のダクトや配管、窓やドア等の開口部、サイディング下地の継ぎ目の止水シールに
・縦横によく伸び、曲面や複雑な部位でも止水できます
・引張強度に優れます
・幅…50mm
・入数は1巻入りです
・JAN:4548745640939
【用途】
・透湿・防水シート、気密フィルム、断熱材などの防水、固定、補修、住宅外壁貫通部のダクト、配管などの止水シール、窓枠やドアなど開口部の止水シール、内装部材、サイディングボード下地の継ぎ目への止水シール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm×22m 防水気密テープの型番EA943SX-50のページです。 型番EA943SX-50に関する仕様情報を記載しております。
50mm×22m 防水気密テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm×22m 防水気密テープ
アクリル気密防水テープ(片面・両面タイプ)
パイオラン 気密防水用テープ
カットクロス(防水気密用テープ)
気密・防水用アクリル両面テープ No.710
気密・防水用アクリル片面テープ No.418
メーカーエスコ日東エルマテリアルダイヤテックス住化プラステック寺岡製作所寺岡製作所
通常価格4,810668 -89478414,062561 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜5日目10日目1日目〜
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)222020202020
テープ厚(mm)0.25-0.220.190.220.2
基材ポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレン系ポリエチレンクロスポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト