17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

55m フィラメントテープ

通常単価(税別)
2,2602,900
税込単価
2,4863,190
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】ポリプロピレン製で高い引張強度を誇る結束、梱包、仮固定用のテープ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 内芯径:76mm(3")
  • 色:透明
  • 1巻入

【材質】

  • 基材:ポリプロピレン(ガラス繊維補強)
  • 粘着剤:ゴム系

規格表

型番幅(mm)厚さ(mm)
EA943PB-15150.17
EA943PB-18180.17
EA943PB-24240.17
EA943PB-36360.17

使用方法・使用事例

使用事例

55m フィラメントテープ 使用事例

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
18
1個
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,260
( 2,486 )
1日目
2,900
( 3,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリプロピレン製で高い引張強度を誇る結束、梱包、仮固定用のテープ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

55m フィラメントテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
55m フィラメントテープ
50m フィラメントテープ
50m ホールディングテープ
自己融着結束テープ ふしぎテープ
自着性結束テープ ふしぎテープSP
自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山仁礼工業仁礼工業
通常価格2,260-1,670 -820 -680 -700987
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目2日目
テープ長さ(m)555050505050
テープ厚(mm)0.170.180.070.030.040.038
クリア系ホワイト系ブルー系ホワイト系ホワイト系ホワイト系
基材ポリプロピレン系ポリエステル系ポリエステル系ポリプロピレン系ポリプロピレン系ポリエステル系
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング