17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

48mmx100m OPP梱包用テープ(厚さ0.062mm)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

48mmx100m OPP梱包用テープ(厚さ0.062mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA943KB-1

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・テープ厚(mm):0.062
・テープ幅(mm):48
・テープ長さ(m):100
・基材:ポリプロピレン

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.062
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
色系統
クリア
基材
ポリプロピレン
粘着剤
ゴム系
内芯径
76mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト