17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ

通常単価(税別)
2,59023,891
税込単価
2,84926,280
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・1~-11:シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます・31~-41...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    油性
  • 乾燥時間(指触)
    約5時間
  • 耐熱温度
    300℃
  • 希釈率
    0~10wt%
  • 希釈材
    50・100シンナー
  • 詳細タイプ
    耐熱塗料
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 乾燥時間(指触):約5時間
  • アルミ、鉄、ステンレス用
  • 耐熱温度:300℃
耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ  製品仕様関連画像1

【用途】

  • 屋内加熱機器/プラント/焼却炉
 
【半つや】
型番カラー内容量
EA942FB-1シルバー800g
EA942FB-11シルバー3kg
EA942FB-21kg
EA942FB-41kg
【つや消し】
型番カラー内容量
EA942FB-31シルバー800g
EA942FB-41シルバー3kg
EA942FB-321kg

使用方法・使用事例

使用事例

耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ  製品仕様関連画像2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細1

  • 詳細2

  • 標準使用量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細1

詳細2

標準使用量

内容量

最小発注数量
シルバー
半ツヤ
アルミ、ステンレス用
刷毛塗り:75g/m2/回、塗装回数:1回・エアレス塗装:100g/m2/回、塗装回数:1回
800g
1個
ブラック
半ツヤ
アルミ、ステンレス用
刷毛塗り:150g/m2/回、塗装回数:1回・エアレス塗装:190g/m2/回、塗装回数:1回
1kg
1個
ホワイト
半ツヤ
アルミ、ステンレス用
刷毛塗り:150g/m2/回、塗装回数:1回・エアレス塗装:190g/m2/回、塗装回数:1回
1kg
1個
シルバー
半ツヤ
アルミ、ステンレス用
刷毛塗り:75g/m2/回、塗装回数:1回・エアレス塗装:100g/m2/回、塗装回数:1回
3kg
1個
シルバー
ツヤ消しタイプ
アルミ、鉄、ステンレス用
刷毛塗り:40g/m2/回、塗装回数:2回・エアレス塗装:100g/m2/回、塗装回数:1回
800g
1個
ブラック
ツヤ消しタイプ
アルミ、鉄、ステンレス用
刷毛塗り:160g/m2/回、塗装回数:1回・エアレス塗装:200g/m2/回、塗装回数:1回
1kg
1個
シルバー
ツヤ消しタイプ
アルミ、ステンレス用
刷毛塗り:40g/m2/回、塗装回数:2回・エアレス塗装:100g/m2/回、塗装回数:1回
3kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,121
( 8,933 )
1日目
9,421
( 10,363 )
1日目
8,931
( 9,824 )
1日目
23,891
( 26,280 )
1日目
2,600
( 2,860 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
7,142
( 7,856 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1~-11:シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます
・31~-41:家庭や工場などの加熱される箇所に手軽に塗装できる汎用タイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
加熱炉
5
満足度:5.0
加熱炉内部外部に、使用しました。 刷毛塗でしたが、思ったより伸びがよく、きれいにぬれました。
0人が参考にしています。
配管塗装
5
満足度:5.0
蒸気配管で高温の為使用。比較的安価で使用上、使用後も問題無し。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ
300ml 耐熱塗料(つや有)
300ml 耐熱塗料(半つや)
300ml 耐熱塗料
耐熱塗料 テルモスプレー
アスファルト舗装用遮熱塗料ミラクールロードW
メーカーエスコエスコエスコエスコカンペハピオミラクール(シロキ)
通常価格2,590-2,430 -1,8701,6802,90041,822 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
商品用途その他耐熱スプレー耐熱スプレー耐熱スプレー耐熱スプレー遮熱塗料・防じん塗料
商品タイプ塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)
仕様油性油性油性油性-水性
乾燥時間(指触)約5時間-----
耐熱温度300℃200℃500℃650℃--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・遮熱塗料カテゴリの売れ筋ランキング