17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)

通常単価(税別)
14,249
税込単価
15,674
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ツヤなし・内容量…1kg・色…イエロー・乾燥時間(指触)…20℃:約30分冬期:約1時間...

詳細を確認
  • 商品用途
    床用
  • イエロー
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • 乾燥時間(指触)
    20℃:約30分、冬期:約1時間
  • 塗り面積(2回塗り)
    1kg:2m2、4kg:8m2
  • 内容量
    1kg

型番:

EA942EW-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA942EW-1の仕様・寸法情報

商品用途
床用
イエロー
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
水性
乾燥時間(指触)
20℃:約30分、冬期:約1時間
塗り面積(2回塗り)
1kg:2m2、4kg:8m2
内容量
1kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA942EW-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,249
( 15,674 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ツヤなし
・内容量…1kg
・色…イエロー
・乾燥時間(指触)…20℃:約30分冬期:約1時間
・塗り面積(2回塗り)…1kg:2m2、4kg:8m2
・工場・倉庫内・駅プラットホーム・駐車場・アスファルト面・コンクリート面へのラインマーキング等にご使用下さい。
・アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料です。
・下塗りに白色塗装なしで施工できます。
・乾燥性が良く、作業性に優れています。
・環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料です。
・塗膜性能:付着性、耐水性、耐アルカリ性、促進耐候性良好です。
・塗膜がある場合は付着性試験を行ってください。
・塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度が85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合はm塗装を避けてください。
・外部の塗装で降水、降雪の恐れがある時、強風時は塗装を避けてください。
・注意…カラー見本は、実物とは多少異なります。
・JAN:4548745429336

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)の型番EA942EW-1のページです。 型番EA942EW-1に関する仕様情報を記載しております。
1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0kg 水性床用蛍光塗料(イエロー)
[水性]蛍光塗料(屋内外用)
[油性]塗料(コンクリートフロア用)
20g 水性夜光ペイント ツヤなし
1.0kg 油性蛍光塗料コーティング剤
1.0kg [屋内用]水性蓄光塗料
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,2498,28922,0678108,32224,495
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品用途床用その他その他その他その他その他
イエロー---その他クリーム
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)
仕様水性水性油性水性油性水性
乾燥時間(指触)20℃:約30分、冬期:約1時間20℃:約20分、冬期:約40分20℃:約30分、冬期:約60分夏期:50~70分、冬期:120~180分5℃:約1.5時間、20℃:約45分、30℃:約20分20℃:約30分、冬期:約60分

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト