17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.1kg FRP補修キット

通常単価(税別)
16,100
税込単価
17,710
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・…〈キット内容〉・FRP形成用ガラス繊維×1…サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット...

詳細を確認
  • FRP形成用ガラス繊維×1
    サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット)
  • FRP形成用ローラー×2
    ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1
  • FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1
    色:アメ色内容量:1kg
  • FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1
    内容量:100g

型番:

EA942ES-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA942ES-100の仕様・寸法情報

FRP形成用ガラス繊維×1
サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット)
FRP形成用ローラー×2
ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1
FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1
色:アメ色内容量:1kg
FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1
内容量:100g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA942ES-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,100
( 17,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・…〈キット内容〉
・FRP形成用ガラス繊維×1…サイズ:1×1m
パターン:ランダム(マット)
・FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1…色:アメ色
内容量:1kg
・FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1…内容量:100g
・FRP形成用ローラー×2…ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1
ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1
・ケース×1
・保存容器×1
・JAN:4548745276350

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.1kg FRP補修キットの型番EA942ES-100のページです。 型番EA942ES-100に関する仕様情報を記載しております。
1.1kg FRP補修キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.1kg FRP補修キット
サンデーペイント ガラスクロスホソメ 1m×1m
145ml FRP用補修キット
サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m
サンデーペイント ガラスマット 1m×1m
1.0kg 型取り用シリコンゴム
メーカーエスコサンデーペイントエスコサンデーペイントサンデーペイントエスコ
通常価格16,1002,1803,5803,1342,6787,877
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
FRP形成用ガラス繊維×1サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット)-----
FRP形成用ローラー×2ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1-----
FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1色:アメ色内容量:1kg-----
FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1内容量:100g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト