17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

8kg [水性]1液型簡易防水塗料(ライトグレー)

通常単価(税別)
21,511
税込単価
23,662
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・コンクリートフロアー用塗料・ツヤなし・内容量…8kg・カラー…ライトグレー・塗り面積(2...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • ライトグレー
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • 乾燥時間(指触)
    20℃:約1時間、冬期:約2時間
  • 詳細1
    つや消し
  • 重量
    8720g
  • サイズ
    235×235×175(H)mm
  • 材質
    容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック
  • うすめ液
    水道水(用具の洗浄も)
  • 塗装間隔
    20℃:2時間以上、冬期:3時間以上
  • 内容量
    8kg
  • 塗り面積(2回塗り:下塗り1回・上塗り1回)
    10~15m2
  • 詳細タイプ
    1液型簡易防水塗料

型番:

EA942EN-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA942EN-41の仕様・寸法情報

商品用途
その他
ライトグレー
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
水性
乾燥時間(指触)
20℃:約1時間、冬期:約2時間
詳細1
つや消し
重量
8720g
サイズ
235×235×175(H)mm
材質
容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック
うすめ液
水道水(用具の洗浄も)
塗装間隔
20℃:2時間以上、冬期:3時間以上
内容量
8kg
塗り面積(2回塗り:下塗り1回・上塗り1回)
10~15m2
詳細タイプ
1液型簡易防水塗料

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA942EN-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,511
( 23,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンクリートフロアー用塗料
・ツヤなし
・内容量…8kg
・カラー…ライトグレー
・塗り面積(2回塗り:下塗り1回・上塗り1回)…10/15m2
・乾燥時間(指触)…20℃:約1時間、冬期:約2時間
・塗装間隔…20℃:2時間以上、冬期:3時間以上
・下塗り、上塗り兼用タイプの防水塗料です。
・専用プライマー不要の水性一液タイプで、取扱が簡単です。
・コンクリート陸屋根、屋上、ベランダなどの簡易防水と美化にお使いください。
・アクリル系なので耐侯性・耐薬品性・耐水性に優れ、日光や雨に強い。
・骨材(硅砂)によるスベリ止め効果で、雨などで濡れやい屋上やベランダに最適です。
・サイズ…235mm×235mm×175(H)mm
・重量…8720g
・材質…容器:スチール蓋:スチール・プラスチック
・うすめ液…水道水(用具の洗浄も)
・JAN:4548745567656

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8kg [水性]1液型簡易防水塗料(ライトグレー)の型番EA942EN-41のページです。 型番EA942EN-41に関する仕様情報を記載しております。
8kg [水性]1液型簡易防水塗料(ライトグレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8kg [水性]1液型簡易防水塗料(ライトグレー)
一液水性簡易防水塗料
[太字]水性ネオボードマーカー
[水性]シーラー(強浸透)
420ml シャーシースプレー(黒)
屋内外・木部ウレタンニス
メーカーエスコサンデーペイントエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,51113,990 -5407,147 -7602,901 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品用途その他屋根用-その他シャーシースプレーその他
ライトグレー--その他ブラック透明
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)-塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)
仕様水性水性-水性-油性
乾燥時間(指触)20℃:約1時間、冬期:約2時間--夏期:30~60分、冬期:2~3時間--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト