17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.6L 下塗り剤(水性塗料)

通常単価(税別)
3,785
税込単価
4,164
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量:1.6L・塗り面積(1回塗り):約15m2・乾燥時間(指触):20℃:約30分、...

詳細を確認

    型番:

    EA942EM-83
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA942EM-83の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA942EM-83
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,785
    ( 4,164 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・内容量:1.6L
    ・塗り面積(1回塗り):約15m2
    ・乾燥時間(指触):20℃:約30分、冬期:約60分
    (半硬化):20℃:約2時間、冬期:約4時間
    ・強い浸透力で下地の強化と密着性をアップした水性シーラーです。
    ・屋外・屋内の塗料下塗り剤(外かべ、サイディング、塀、ブロック、天井など)にお使いください。
    ・上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。
    ・軟弱な下地にもよく浸透して、下地表面を補強します。
    ・水性で臭気も弱く、取扱も安全です。
    ※金属面には塗らないでください。
    ・うすめ液:不要、用具の洗浄は水道水でOKです。
    ・JAN:4548745429138

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1.6L 下塗り剤(水性塗料)の型番EA942EM-83のページです。 型番EA942EM-83に関する仕様情報を記載しております。
    1.6L 下塗り剤(水性塗料)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1.6L 下塗り剤(水性塗料)
    水性塗料下塗り剤No.10 プライマー 半透明ブルー
    1.6L 下塗り剤(油性塗料)
    塗料カップ 1L
    水性タイプ塗料はがし剤
    使い捨て塗料容器 600cc・1L
    メーカーエスコサンデーペイントエスコインダストリーコーワカンペハピオヨトリヤマ
    通常価格3,7851,562 -2,9631673,031 -657 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト