ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ニッぺ ラッカースプレー JAPAN 300ml |
|
トラスコ中山 遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明) |
|
サンデーペイント 水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー) |
エアゾール塗料の塗り方のポイント

【商品仕様】
・ツヤあり
・内容量:300ml
・カラー:建機エロー
・塗り面積(2回塗り):1.0/1.5m2
・乾燥時間(指触):20℃:約30分、冬期:約60分
(半硬化):20℃:約60分、冬季:約2時間
・塗膜がきわめて厚くぬれるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。
・門扉、シャッター、物置、家具、工作品へ塗布するだけでしっとりとしたツヤに仕上がります。
・JAN:4518340774391


ロックペイント
油性アクリルラッカースプレー 300Ml

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):359円~

サンデーペイント
ラッカースプレーSL
4.6通常価格(税別):479円~

サンデーペイント
ラッカースプレーMAX
5通常価格(税別):823円~

エスコ
400ml 透明錆止めスプレー
5通常価格(税別):1,592円

サンデーペイント
2液ウレタンスプレー 320ml
4.5通常価格(税別):3,291円

サンデーペイント
耐熱スプレー ブラック・シルバー・コーヒーブラウン
4.5通常価格(税別):1,662円~

エスコ
300ml メッキ調スプレー(ツヤあり)
0通常価格(税別):2,342円

日新インダストリー
亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ
0通常価格(税別):1,296円

アサヒペン
アスペンラッカースプレー 300ml
0通常価格(税別):900円~