17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))

通常単価(税別)
999
税込単価
1,099
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・速乾性・陸上用・内容量…300ml・カラー番号…うす緑2402(10GY8/1.5)・塗...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間(指触)
    20℃:約10分、冬期:約20分
  • 塗り面積(1回塗り)
    2.0~3.0m2
  • 内容量
    300ml
  • カラー番号
    うす緑2402(10GY8/1.5)
  • 詳細タイプ
    エナメルスプレー
  • 色詳細
    うす緑

型番:

EA942EM-122
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA942EM-122の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
塗料(スプレー)
乾燥時間(指触)
20℃:約10分、冬期:約20分
塗り面積(1回塗り)
2.0~3.0m2
内容量
300ml
カラー番号
うす緑2402(10GY8/1.5)
詳細タイプ
エナメルスプレー
色詳細
うす緑
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA942EM-122
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
999
( 1,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・速乾性
・陸上用
・内容量…300ml
・カラー番号…うす緑2402(10GY8/1.5)
・塗り面積(1回塗り)…2.0/3.0m2
・乾燥時間(指触)…20℃:約10分、冬期:約20分
・JAN:4548745506044

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))の型番EA942EM-122のページです。 型番EA942EM-122に関する仕様情報を記載しております。
300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))
300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)
300ml 耐熱スプレー
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ)EA942EM-37・637
300ml メッキ調スプレー(ツヤあり)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9991,0701,0701,7801,0702,342
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品用途その他その他その他耐熱スプレーその他その他
グレーOD-OD-
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)
乾燥時間(指触)20℃:約10分、冬期:約20分20℃:約10分、冬期:約20分20℃:約10分、冬期:約20分20℃:約30分、冬期:約60分夏期(20℃):約10分、冬期(5℃):約20分夏期:20~30分、冬期:40~60分
塗り面積(1回塗り)2.0~3.0m22.0~3.0m22.0~3.0m2約2m22.0~3.0m21.0~1.5m2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト