17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッカースプレーセット(油性) EA942EM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラッカースプレーセット(油性)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA942EM

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・〈セット内容〉…・300mlスプレー
(黒×2・白・赤・黄・青・緑・グレー)
・マスキングテープ(50mm×18m)×2巻
・スプレー缶用ガン
・ケース
・仕様…つや有り
・乾燥時間(指触)…20℃:約15分、冬期:約30分
・塗り面積(2回塗り)…約0.6/0.9m2
・テープ材質…基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
・ケースサイズ…275×285×228mm
・ケース容量…9L
・ケースは目盛・ホースストッパー付きで、バケツや踏み台、工具箱としても使用できます。(踏み台として使用される際は、耐荷重100kgとなります)
・JAN:4548745486827

指定中の仕様・寸法情報

乾燥時間(指触)
20℃:約15分、冬期:約30分
塗り面積(2回塗り)
約0.6~0.9m2
仕様
つや有り
テープ材質
基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
ケース容量
9L
ケースサイズ
275×285×228mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト