17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[油性]塗料(コンクリート床・池用)

通常単価(税別)
6,140
税込単価
6,754
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・用途…屋内外のコンクリート・モルタル面、コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージ、ベランダ、ポーチ、...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    油性
  • 乾燥時間(指触)
    20℃:約30分、冬期:約60分
  • 詳細1
    ツヤあり
  • 塗り面積
    コンクリート面(2回塗り):4m2、池面(3回塗り):2.7m2
  • 乾燥時間(半硬化)
    20℃:約60分、冬期:約2時間
  • 内容量
    1.6L
  • 詳細タイプ
    コンクリート床・池塗料
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • つや有り
  • 乾燥時間(指触):20℃/約30分、冬期/約60分
  • 塗り面積
    コンクリート面(2回塗り):4m2
    池面(3回塗り):2.7m2
型番カラー内容量
EA942EH-54水色1.6L
EA942EH-551.6L
[油性]塗料(コンクリート床・池用)  仕様

注意・禁止事項

  • カラー見本は印刷の為、実物とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

最小発注数量
その他
水色
1個
ホワイト
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,140
( 6,754 )
1日目
6,140
( 6,754 )
1日目

詳細情報

基本情報

・用途…屋内外のコンクリート・モルタル面、コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージ、ベランダ、ポーチ、倉庫、工場などのコンクリート床面の防塵・美装にお使いください。
・水・油。磨耗に強く、コンクリートのアルカリ分を止めます。
・汚れ、キズをつきにくくします。
・耐油性・耐薬品性・耐候性・耐水性に優れています。
・うすめ液…ラッカーうすめ液(EA942EP-6~-8)をお使いください。(用具洗浄も)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[油性]塗料(コンクリート床・池用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[油性]塗料(コンクリート床・池用)
[油性]塗料(コンクリートフロア用)
[水性]塗料(コンクリートフロア用)
油性蛍光塗料[屋内外用]ツヤなし
10kg 床塗料(油床用)
[水性]蛍光塗料(屋内外用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,14022,06713,090 -18,42456,455 -8,289
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品用途その他その他その他その他-その他
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)-塗料(缶)
仕様油性油性水性油性-水性
乾燥時間(指触)20℃:約30分、冬期:約60分20℃:約30分、冬期:約60分20℃:約30分、冬期:約60分20℃:約30分、冬期:約1時間-20℃:約20分、冬期:約40分
詳細1ツヤありツヤありツヤありツヤなし油性タイプツヤなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング