17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml ジンクスプレー(高金属感)

通常単価(税別)
2,760
税込単価
3,036
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…420ml・色…シルバー(鱗片状)・塗膜中の亜鉛含有率が92%と高いため、錆びに...

詳細を確認
  • シルバー(鱗片状)
  • 使用温度範囲
    10~30℃
  • 内容量
    420ml

型番:

EA942EE-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA942EE-22の仕様・寸法情報

シルバー(鱗片状)
使用温度範囲
10~30℃
内容量
420ml
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA942EE-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,760
( 3,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…420ml
・色…シルバー(鱗片状)
・塗膜中の亜鉛含有率が92%と高いため、錆びにくいです。
・鉄製構造物、各種産業機械、車両機械、船舶などのスポット溶接部や鉄部の防食に
・メッキ鋼材、グレーチング、ダクト、軽天金具などの亜鉛メッキ面の補修や切断面のさび止めに
・JAN:4548745254853

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml ジンクスプレー(高金属感)の型番EA942EE-22のページです。 型番EA942EE-22に関する仕様情報を記載しております。
420ml ジンクスプレー(高金属感)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
防錆
3
満足度:3.0
サビ止め塗料 ジンクスプレー ジンクスプレーPro(シルバー92) と比較検討中。 高いのもいや。 安くて中途半端もい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml ジンクスプレー(高金属感)
ジンクスプレーPro(シルバー92)
300ml亜鉛メッキ補修用錆止めスプレー
400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り) EA920SW-5
420ml 防食ジンクスプレー
400ml ステンレスコート・スプレー
メーカーエスコサンデーペイントエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7602,4781,4602,5502,4403,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
シルバー(鱗片状)-ライトグレーメタリックブライト--
使用温度範囲10~30℃-常温5~35℃10~30℃5℃~35℃
内容量420ml-300ml400ml420ml400ml

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング