17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[油性]錆止め塗料

通常単価(税別)
2,16411,103
税込単価
2,38012,213
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・門扉、シャッター、柵、鉄骨、窓枠など屋内外の鉄部のさび止め用にお使いください。・被覆力が大きく刷毛さ...

詳細を確認
  • 商品用途
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    油性
  • 乾燥時間(指触)
    20℃:約2時間、冬期:約4時間
  • 詳細1
    ツヤなし
  • 乾燥時間(半硬化)
    20℃:約8時間、冬期:約16時間
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • つや無し
  • 乾燥時間(指触)
    20℃:約2時間、冬期:約4時間
  • 塗り面積(1回塗り)
    0.7L:約8m2、1.6L:約20m2、3L:約37m2、7L:約80m2
[油性]錆止め塗料  仕様
型番カラー内容量
EA942ED-1赤さび0.7L
EA942ED-11赤さび1.6L
EA942ED-21赤さび3L
EA942ED-31赤さび7L
EA942ED-3ねずみ0.7L
EA942ED-13ねずみ1.6L
EA942ED-23ねずみ3L
EA942ED-33ねずみ7L

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 塗り面積(1回塗り)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

塗り面積(1回塗り)

内容量

最小発注数量
赤サビ
約8m2
0.7L
1個
ねずみ色
約8m2
0.7L
1個
赤サビ
約20m2
1.6L
1個
ねずみ色
約20m2
1.6L
1個
赤サビ
約37m2
3.0L
1個
ねずみ色
約37m2
3.0L
1個
赤サビ
約80m2
7.0L
1個
ねずみ色
約80m2
7.0L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,164
( 2,380 )
1日目
2,164
( 2,380 )
1日目
3,870
( 4,257 )
1日目
3,870
( 4,257 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,774
( 7,451 )
1日目
11,103
( 12,213 )
1日目
11,103
( 12,213 )
1日目

詳細情報

基本情報

・門扉、シャッター、柵、鉄骨、窓枠など屋内外の鉄部のさび止め用にお使いください。
・被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので、塗りやすく作業性が良好です。
・水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です(強溶剤タイプの上塗り塗料は使用不可)
・うすめ液…ペイントうすめ液(EA942EP-1~-3)をお使いください。(用具洗浄も)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[油性]錆止め塗料のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[油性]錆止め塗料
スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)
[油性] 錆止め塗料(つや有り)
[油性]木材防虫防腐ソート
[水性]カラー錆止め塗料
[油性]エポキシ錆び止め塗料
メーカーエスコサンデーペイントエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,164-746 -3,500 -4,899 -2,913 -2,907 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品用途サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料その他サビ止め塗料サビ止め塗料
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)
仕様油性油性油性油性水性油性
乾燥時間(指触)20℃:約2時間、冬期:約4時間-夏期:1.5~2時間、冬期:5~6時間夏期:2~3時間、冬期:4~6時間20℃:約20分、冬期:約30分20℃:約20分、冬期:約30分
詳細1ツヤなし-つや有りツヤなし半光沢防錆用下塗り剤

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング