17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[水性]多用途塗料(鉄・木部用)

通常単価(税別)
971
税込単価
1,068
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・お徳用タイプの水性塗料です。・落ち着いた艶に仕上がります。半ツヤ(5分ツヤ)・用途:鉄部、木部、トタ...

詳細を確認

型番:

EA942EB-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA942EB-1Aの仕様・寸法情報

商品用途
屋根・トタン用
ホワイト
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
水性
塗り面積(1回塗り)
1.4m2
うすめ液
水道水(用具洗いも)
内容量
0.2L
-
-

絞り込み条件

  • 塗り面積(1回塗り)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA942EB-1A

塗り面積(1回塗り)

内容量

最小発注数量
ホワイト
1.4m2
0.2L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
971
( 1,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

・お徳用タイプの水性塗料です。
・落ち着いた艶に仕上がります。半ツヤ(5分ツヤ)
・用途:鉄部、木部、トタン、外かべ、内かべ、サイディング、モルタル、ブロック、プラスチック、浴室、雨どいなど
・自動車、単車、バスタブ、ビニールクロス、壁紙、タイル、フッ素加工面、床には塗装できません。
・強力サビ止剤、カビ止め剤を配合。
・乾燥が速く、いやな臭いも抑えてあります。
・うすめ液:水道水(用具洗いも)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[水性]多用途塗料(鉄・木部用)の型番EA942EB-1Aのページです。 型番EA942EB-1Aに関する仕様情報を記載しております。
[水性]多用途塗料(鉄・木部用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[水性]多用途塗料(鉄・木部用)
水性多用途 半つや 無臭タイプ
8kg [水性]1液型簡易防水塗料(ライトグレー)
水性多用途
水性強着色ウッドステイン 木部専用塗料 7L
速乾水性・木部ニス
メーカーエスコサンデーペイントエスコロックペイントアサヒペンエスコ
通常価格971618 -21,5111,420 -10,467 -4,181 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目5日目〜7日目1日目〜
商品用途屋根・トタン用その他その他-その他その他
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)
仕様水性水性水性水性水性水性
うすめ液水道水(用具洗いも)-水道水(用具の洗浄も)--水道水(用具の洗浄も)

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト