17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

420ml プライマーサフェーサー(樹脂用)

通常単価(税別)
4,620
税込単価
5,082
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・カラー…グレー・内容量…420ml・乾燥時間…約15分・樹脂プライマー、サフェーサー、軟...

詳細を確認
  • カラー
    グレー
  • 乾燥時間
    約15分
  • 内容量
    420ml

型番:

EA942DN-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 油性

EA942DN-16の仕様・寸法情報

カラー
グレー
乾燥時間
約15分
内容量
420ml
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA942DN-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,620
( 5,082 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…グレー
・内容量…420ml
・乾燥時間…約15分
・樹脂プライマー、サフェーサー、軟化剤、これ1本ですべてがOK
・作業工程が一つとなり、時間・コストともに大幅削減
・JAN:4548745289664

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml プライマーサフェーサー(樹脂用)の型番EA942DN-16のページです。 型番EA942DN-16に関する仕様情報を記載しております。
420ml プライマーサフェーサー(樹脂用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
420ml プライマーサフェーサー(樹脂用)
264ml プライマー
400ml 万能プライマー
油性 万能プライマー(クリアー)
1.6L 下塗り剤(油性塗料)
1.0kg 滑り止めコート剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,6204,1501,7502,400 -2,9634,659
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
カラーグレークリアー-クリアー--
乾燥時間約15分--夏期:約20~30分冬期:約1~2時間-約45分(20℃)、約1.5時間(冬期)
内容量420ml264ml400ml-1.6L-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト