17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

264ml プライマー

通常単価(税別)
4,150
税込単価
4,565
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…264ml・成分…合成樹脂(アクリル)、有機溶剤・用途…プラスチック全般(ポリエ...

詳細を確認
  • カラー
    クリアー
  • 用途
    プラスチック全般(ポリエチレン、軟質塩ビを除く)・金属・ガラス等の硬質な素材
  • 成分
    合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
  • 内容量
    264ml

型番:

EA942DN-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA942DN-1の仕様・寸法情報

カラー
クリアー
用途
プラスチック全般(ポリエチレン、軟質塩ビを除く)・金属・ガラス等の硬質な素材
成分
合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
内容量
264ml

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA942DN-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,150
( 4,565 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…264ml
・成分…合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
・用途…プラスチック全般(ポリエチレン、軟質塩ビを除く)・金属・ガラス等の硬質な素材
・難密着素材への塗装の下塗りに簡単スプレー
・プラスチック(PP・PCなど)や、金属、ガラス等の難密着素材へ塗装する場合は、プライマーを下塗りしてから、お好みの色を塗装して下さい。
・難密着素材に塗装する時に、塗料の密着を高めてくれるのがプライマーです。
・カラー…クリアー
・JAN:4548745985306

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

264ml プライマーの型番EA942DN-1のページです。 型番EA942DN-1に関する仕様情報を記載しております。
264ml プライマーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
塗装の下塗り
4
満足度:4.0
塗装の密着性を上げる為に使用しました。プライマーをした物としていない物では塗装ののりが違うので効果はあるようです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
264ml プライマー
400ml 万能プライマー
1.6L 下塗り剤(油性塗料)
油性 万能プライマー(クリアー)
塗膜はがし剤
プラスチック用プライマー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコアサヒペン
通常価格4,1501,7502,9632,400 -1,950 -964 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目2日目〜
カラークリアー--クリアー--
用途プラスチック全般(ポリエチレン、軟質塩ビを除く)・金属・ガラス等の硬質な素材-----
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤-----
内容量264ml400ml1.6L---

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト