17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレー缶用ガン

通常単価(税別)
1,700
税込単価
1,870
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…115(W)×20(D)×113(H)mm・重量…37g・バルブ内径直径24.5...

詳細を確認
  • JANコード
    4548745985337
  • サイズ(mm)
    115(W)×20(D)×113(H)

型番:

EA942DM-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スプレー缶用ガン 製品特長01
  • バルプ内径φ24.5mm(±1mm)、ボタン外径約13mm以内のスプレーに適合します。(商品によっては適合しない場合もあります)
  • 手を汚す事や指が疲れる事がないので、作業効率が上がります。
  • スプレー缶に装着することで、スプレーガンのようにご使用できます。
  • サイズ:115×20×113(H)mm

使用方法・使用事例

使用方法

スプレー缶用ガン 使用方法01

EA942DM-100の仕様・寸法情報

JANコード
4548745985337
サイズ(mm)
115(W)×20(D)×113(H)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA942DM-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…115(W)×20(D)×113(H)mm
・重量…37g
・バルブ内径直径24.5mm(±1mm)、ボタン外径20mm以内のスプレーに適合します。
・スプレー缶にカチッと装着するだけでスプレーガンのようにご使用できます。
・手を汚す事が無く、指が疲れる事が無いので作業の効率も格段にアップします。
・JAN:4548745985337

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレー缶用ガンの型番EA942DM-100のページです。 型番EA942DM-100に関する仕様情報を記載しております。
スプレー缶用ガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレー缶用ガン
浸透防錆・潤滑剤(水置換性)
長期保管用さび止めスプレー
TFP防錆剤スプレー(ノンガスタイプ)詰替用
防錆・潤滑スプレー
屋内用防錆油 ラストン
メーカーエスコエスコクリューバー(NOKクリューバー)トラスコ中山ケニスオーデック
通常価格1,70017,0392,00116,052 -1,0026,800 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目3日目
JANコード45487459853374550061661345----
サイズ(mm)115(W)×20(D)×113(H)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト