17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

264ml 補修スプレー(超速乾性/油性)

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・通常より粒子が細かいナノテクカラースプレー。素材の奥まで塗料の粒子が浸透して、素材表面にくま...

詳細を確認
  • 用途
    本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に
  • 詳細1
    油性タイプ
  • 詳細2
    F☆☆☆☆取得
  • 商品詳細種別
    264ml
  • 成分
    合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
  • 内容量
    264ml
  • 内容量
    264ml
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番カラー内容量
EA942DM-1ブラック264ml
EA942DM-2ホワイト264ml
EA942DM-3ブリリアントレッド264ml
EA942DM-4ロイヤルグレー264ml
EA942DM-5コスミックブルー264ml
EA942DM-6サンイエロー264ml
EA942DM-7クリアー264ml
EA942DM-8シルバー264ml
EA942DM-9モスグリーン264ml
264ml 補修スプレー(超速乾性/油性) 仕様

乾燥時間…20℃:約30分

使用方法・使用事例

264ml 補修スプレー(超速乾性/油性)
 

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

内容量

最小発注数量
ブラック
264ml
1個
ホワイト
264ml
1個
ブリリアントレッド
264ml
1個
ロイヤルグレー
264ml
1個
コスミックブルー
264ml
1個
サンイエロー
264ml
1個
クリアー
264ml
1個
シルバー
264ml
1個
モスグリーン
264ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目
4,000
( 4,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常より粒子が細かいナノテクカラースプレー。素材の奥まで塗料の粒子が浸透して、素材表面にくまなく強力密着します
・引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません
・素材の質感も変えず、まるで染めたような仕上がりになります
・F☆ ☆ ☆ ☆取得。F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆ ☆ ☆ ☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです
【用途】
・本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

264ml 補修スプレー(超速乾性/油性)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
補修用
5
満足度:5.0
革製品の補修用として使用しました。塗装後も曲げても剥がれることなく定着していて色落ちとかもないので良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
264ml 補修スプレー(超速乾性/油性)
120ml ウッドパテ
ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
145ml FRP用補修キット
モルタル・コンクリートの表面強化 かため太郎スプレー
アスファルト接合補修材 クイックシール クラック補修用
メーカーエスコエスコエスコエスコセメダインHoshin
通常価格4,0007601,070 -3,5803,92147,923
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に-----
詳細1油性タイプJAIAF☆☆☆☆EA942ES-1~-18用、ポリエステル樹脂に添加する硬化剤---
詳細2F☆☆☆☆取得JAIA4VOC----
商品詳細種別264ml -----
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト