17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[油性]木材防虫防腐ソート

通常単価(税別)
4,89916,240
税込単価
5,38917,864
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・ベンゾピレンなど発がん性物質を含まない安全タイプです・ くい・板塀・溝板などの屋外未塗装木部...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • ブラウン
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    油性
  • 乾燥時間(指触)
    夏期:2~3時間、冬期:4~6時間
  • 詳細1
    ツヤなし
  • 塗料の種類
    木材防虫・防腐処理剤
  • 詳細タイプ
    木材防虫防腐ソート

ご注意

  • 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 塗り面積(2回塗り)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

塗り面積(2回塗り)

内容量

最小発注数量
8~10m2
2.5L
1個
46~58m2
14L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,899
( 5,389 )
2日目
16,240
( 17,864 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベンゾピレンなど発がん性物質を含まない安全タイプです
・ くい・板塀・溝板などの屋外未塗装木部や土台・根太・根太受・床束・大引など床下の未塗装木部の防虫・防腐にお使いください(古い塗膜が残っている場合は、塗膜を取り除く必要があります)
・日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤です
・浸透性に優れ、長期間木材を保護します
・クレオソート油に比べニオイが少なく、安全です
・うすめずお使いください
・用具の洗浄は、ペイントうすめ液(EA942C-1~1B)、刷毛洗い液(EA942C-2)をお使いください

ご注意

  • 使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[油性]木材防虫防腐ソートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[油性]木材防虫防腐ソート
[油性]錆止め塗料
[油性]エポキシ錆び止め塗料
400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー
[油性] 錆止め塗料(つや有り)
420ml 塩害防止塗料(黒)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,899-2,164 -2,907 -1,4303,500 -1,212
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品用途その他サビ止め塗料サビ止め塗料建物用サビ止め塗料その他
ブラウン----ブラック
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(スプレー)
仕様油性油性油性油性油性-
乾燥時間(指触)夏期:2~3時間、冬期:4~6時間20℃:約2時間、冬期:約4時間20℃:約20分、冬期:約30分20℃:約3時間、冬期:約6時間夏期:1.5~2時間、冬期:5~6時間-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング