17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300ml メッキ調スプレー(ツヤあり)

通常単価(税別)
2,342
税込単価
2,576
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチックなどに・豪華なメッキ調に仕上がります・一度に厚塗...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • 仕様
    油性
  • 乾燥時間(指触)
    夏期:20~30分、冬期:40~60分
  • 塗り面積(1回塗り)
    1.0~1.5m2
  • 詳細1
    ツヤあり
  • 詳細2
    石油樹脂
  • 詳細6
    ガス抜きキャップ付
  • 内容量
    300ml
  • 塗料の種類
    石油樹脂塗料
  • 詳細タイプ
    メッキ調スプレー

ご注意

  • 使い終えた用具は、塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗ってください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 乾燥時間(指触):夏期…20~30分/冬期…40分~60分
  • 塗り面積(1回塗り):1.0~1.5m2
  • 石油樹脂
型番カラー
EA942CB-11ゴールド
EA942CB-12クロム
EA942CB-13真鍮
300ml メッキ調スプレー(ツヤあり)  製品の基本仕様・特長

注意・禁止事項

  • カラー見本は実物とは異なる場合がございます。予めご了承ください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

最小発注数量
ゴールド
-
1個
その他
クロム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,342
( 2,576 )
1日目
2,342
( 2,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチックなどに
・豪華なメッキ調に仕上がります
・一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めにまんべんなく2~3回塗り重ねます

ご注意

  • 使い終えた用具は、塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml メッキ調スプレー(ツヤあり)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300ml メッキ調スプレー(ツヤあり)
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ)EA942EM-37・637
100ml 強力反射スプレー
300ml 耐熱スプレー
エスコ 300ml ラッカースプレー(アクリル)油性
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3421,0701,0702,038 -1,7801,150 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品用途その他その他その他その他耐熱スプレーラッカースプレー
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)
仕様油性--油性油性油性
乾燥時間(指触)夏期:20~30分、冬期:40~60分20℃:約10分、冬期:約20分夏期(20℃):約10分、冬期(5℃):約20分20℃:約15分、冬期:約30分20℃:約30分、冬期:約60分約15分(20℃)、約30分(冬期)
塗り面積(1回塗り)1.0~1.5m22.0~3.0m22.0~3.0m20.12~0.16m2約2m2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング