17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300ml シンナースプレー

通常単価(税別)
1,441
税込単価
1,585
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…300ml・シリコン、オイル、ワックスなどの汚れやシールをはがした後の粘着物を除...

詳細を確認

型番:

EA942C-5D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA942C-5Dの仕様・寸法情報

商品用途
その他
透明
商品タイプ
塗料(スプレー)
使用温度範囲
常温
内容量
300ml
詳細タイプ
シンナースプレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA942C-5D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,441
( 1,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…300ml
・シリコン、オイル、ワックスなどの汚れやシールをはがした後の粘着物を除去します。
・スプレータイプで扱いやすい。
・塗装前の脱脂・汚れ取り・シールをはがした後の粘着分の除去にも最適です。
※塗装された面に使用すると、塗膜を熔解したり、ツヤ引けをおこしたりすることがあります。
目立ない部分で試してからお使いください。
・JAN:4548745064469

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml シンナースプレーの型番EA942C-5Dのページです。 型番EA942C-5Dに関する仕様情報を記載しております。
300ml シンナースプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300ml シンナースプレー
400ml 刷毛洗い液
IPAスプレー
シンナースプレーL(塗装補助剤)
ビニローゼうすめ液 100ml
ラッカーシンナー
メーカーエスコエスコサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントロックペイント
通常価格1,4412,4101,1639671,3108,646
通常出荷日1日目1日目4日目1日目7日目1日目
商品用途その他その他--うすめ液-
透明-----
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)-塗料(スプレー)その他-
使用温度範囲常温-----
内容量300ml400ml----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト