17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6g 強力瞬間接着剤

通常単価(税別)
1,280
税込単価
1,408
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…6g(接着剤+プライマーセット)・ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 使用温度範囲
    -30~70℃
  • 内容量
    6g(接着剤+プライマーセット)
  • 型番
    CA-522
  • メーカー
    セメダイン
  • 商品名
    PPXセット

型番:

EA936N-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA936N-1Aの仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
使用温度範囲
-30~70℃
内容量
6g(接着剤+プライマーセット)
型番
CA-522
メーカー
セメダイン
商品名
PPXセット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA936N-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…6g(接着剤+プライマーセット)
・ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・ポリアセタール・ふっ素樹脂を強力接着
・プライマーがフェルトペン形状になっています。
・模型工作や雑貨の接着・補修に。
・JAN:4548745545296

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6g 強力瞬間接着剤の型番EA936N-1Aのページです。 型番EA936N-1Aに関する仕様情報を記載しております。
6g 強力瞬間接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6g 強力瞬間接着剤
20g 瞬間接着剤(強力)
20g 瞬間接着剤(ゼリー状)
20g 瞬間接着剤(多用途)
2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)
20g 瞬間接着剤(ジェル型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2801,1501,7471,7476902,120
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明その他その他透明その他
使用温度範囲-30~70℃常温5~35℃5~35℃常温-40~100℃
内容量6g(接着剤+プライマーセット)20g20g20g2g20g
型番CA-522#35045--#046551739
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト