17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンアルファ(#201)【1~5個入り】

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。

  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 使用温度範囲
    10~35℃
  • 商品詳細種別
    アロンアルファ(#201)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番仕様内容量使用温度範囲硬化時間
EA936CA-11低粘度2g×5本10~35℃透明数秒
EA936CA-12低粘度20g10~35℃透明数秒

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

最小発注数量
2g×5本
1パック

5個入り

20g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
1日目
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

・低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルファ(#201)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロンアルファ(#201)
アロンアルファ(エクストラ#2000)
アロンアルファ(エクストラ#4020)
アロンアルファ(エクストラ#4000)
アロンアルファ(エクストラ#2020)
20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4001,7001,7001,7001,7001,480
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
使用温度範囲10~35℃10~35℃10~35℃10~35℃10~35℃10~35℃
商品詳細種別アロンアルファ(#201)アロンアルファ(エクストラ#2000)アロンアルファ(エクストラ#4020)アロンアルファ(エクストラ#4000)アロンアルファ(エクストラ#2020)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング