ファクトリーサプライ用品技術窓口
繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、PVC、POM、EPDM、シリコーンなどに
| 型番 | 仕様 | 内容量 | 使用温度範囲 | 色 | 硬化時間 | 成分 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA936AA-1 | 中粘度 超高速難接着用 | 20g | -55~80℃ | 透明 | 5~20秒 | シアノアクリレート系 | 繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、 PVC、POM、EPDM、シリコーンなどに |
| EA936AA-3 | 低粘度 超高速難接着用 | 20g | -55~80℃ | 透明 | 10~20秒 | シアノアクリレート系 | 難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、 PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、 ポリカーボネート等に |
| EA936AA-6 | 高粘度(ジェル) 超高速難接着用 | 20g | -55~80℃ | 透明 | 5~20秒 | シアノアクリレート系 | 超高粘度ジェル状で垂れがなく、 垂直面への塗布や位置決めが容易です。 |
| EA936AA-15 | 中粘度 特殊ゴム用 | 20g | -55~80℃ | 透明 | 15~30秒 | シアノアクリレート系 | 自動車用窓枠ゴム(EPDM)、SBRゴム、 ポリプロピレン系の接着に |
| EA936AA-17 | 低粘度 超高速難接着用 | 20g | -55~80℃ | 透明 | 3~20秒 | シアノアクリレート系 | ほとんどのプラスチックを接着可能。 EPDM、NBR、SBR、ニトリル等の エラストマーやゴムの接着に |
シアノアクリレート
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。
室温での保管は未開封で約12ヶ月、開封後は約1ヶ月です。衝撃や耐熱性に劣り、半永久的な接着には適していませんが、剥離強度に優れている為、
一時的かつ迅速に接合する仮止めとして最適です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,870円 ( 2,057円 ) | 1日目 |
1,870円 ( 2,057円 ) | 1日目 |
2,750円 ( 3,025円 ) | 1日目 |
繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、PVC、POM、EPDM、シリコーンなどに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東亜合成
アロンアルフアゼリー状
5通常価格(税別):1,223円~

コニシ
ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)
4.8通常価格(税別):659円

東亜合成
アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用
4.7通常価格(税別):1,205円~

東亜合成
アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)
4.2通常価格(税別):1,771円~

ヘンケル
ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ
4.4通常価格(税別):882円

コニシ
アロンアルフア 一般用スリム
5通常価格(税別):463円

ヘンケル
LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ
4.8通常価格(税別):606円

セメダイン
難接着材料対応瞬間接着剤 PPXセット(ペンタイプ)
4.6通常価格(税別):1,259円

コニシ
ボンドアロンアルフアEXTRA(耐衝撃タイプ)
4.4通常価格(税別):659円