17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.0g 木工用アロンアルファ

通常単価(税別)
535
税込単価
589
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・高粘度・強力型。一般用瞬間接着の用途に加えて、木材や陶器などの多孔質材を瞬時に接着。・内...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 使用温度範囲
    10~35℃
  • 内容量
    2g
  • 型番
    #32014
  • メーカー
    コニシ
  • 商品名
    アロンアルフア 木工用

型番:

EA936A-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA936A-8の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
使用温度範囲
10~35℃
内容量
2g
型番
#32014
メーカー
コニシ
商品名
アロンアルフア 木工用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA936A-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
535
( 589 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高粘度・強力型。一般用瞬間接着の用途に加えて、木材や陶器などの多孔質材を瞬時に接着。
・内容量…2g
・エコマーク取得商品
・JAN:4518340104358

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0g 木工用アロンアルファの型番EA936A-8のページです。 型番EA936A-8に関する仕様情報を記載しております。
2.0g 木工用アロンアルファのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0g 木工用アロンアルファ
20g 瞬間接着剤(木工用アロンアルファ)
2.0g 瞬間接着剤(プラスチック用)
2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)
2.0g 瞬間接着剤(一般用)
2.0g 瞬間接着剤(スティック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5351,480750690535690
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
使用温度範囲10~35℃10~35℃10~35℃常温10~35℃10~35℃
内容量2g20g2g2g2g2g
型番#32014-#32114#04655#30114#04793

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト