17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

通常単価(税別)
635
税込単価
699
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・多用途ゼリー状瞬間接着剤に硬化促進剤「スーパー液」がドッキング。・内容量…4g・JAN:...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 使用温度範囲
    10~35℃
  • 内容量
    4g
  • 型番
    #30533
  • メーカー
    コニシ
  • 商品名
    アロンアルフア スーパーゼリー

型番:

EA936A-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA936A-7の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
使用温度範囲
10~35℃
内容量
4g
型番
#30533
メーカー
コニシ
商品名
アロンアルフア スーパーゼリー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA936A-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635
( 699 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・多用途ゼリー状瞬間接着剤に硬化促進剤「スーパー液」がドッキング。
・内容量…4g
・JAN:4518340104341

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)の型番EA936A-7のページです。 型番EA936A-7に関する仕様情報を記載しております。
4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)
バスボンド Q シーリング剤
4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)
20g 瞬間接着剤(ゼリー状)
2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)
0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)
メーカーエスココニシエスコエスコエスコエスコ
通常価格6357455851,747690690
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品種類瞬間接着剤-瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明-その他その他透明透明
使用温度範囲10~35℃-10~35℃5~35℃常温10~35℃
内容量4g-4g20g2g0.5g×4
型番#30533-#30523-#04655#04611
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト