17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20g 瞬間接着剤(強力)

通常単価(税別)
1,150
税込単価
1,265
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…20g・色…無色透明・成分…シアノアクリレート・総重量…34g・使用温度範囲…常...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 使用温度範囲
    常温
  • 総重量
    34g
  • 成分
    シアノアクリレート
  • 内容量
    20g
  • 可使時間
    5秒
  • 色詳細
    無色透明
  • 型番
    #35045
  • メーカー
    コニシ
  • 商品名
    アロンアルフア プロ用NO.5

型番:

EA936A-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA936A-26の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
使用温度範囲
常温
総重量
34g
成分
シアノアクリレート
内容量
20g
可使時間
5秒
色詳細
無色透明
型番
#35045
メーカー
コニシ
商品名
アロンアルフア プロ用NO.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA936A-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…20g
・色…無色透明
・成分…シアノアクリレート
・総重量…34g
・使用温度範囲…常温
・ゼリー状でたれず、しみこまない瞬間接着剤です。
・プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器に。
・JAN:4548745897159

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20g 瞬間接着剤(強力)の型番EA936A-26のページです。 型番EA936A-26に関する仕様情報を記載しております。
20g 瞬間接着剤(強力)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20g 瞬間接着剤(強力)
2.0g 瞬間接着剤(スティック)
0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)
2.0g 瞬間接着剤(耐衝撃)
20g 瞬間接着剤
6g 強力瞬間接着剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1506906906901,870 -1,280
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤-瞬間接着剤
透明透明透明透明-透明
使用温度範囲常温10~35℃10~35℃常温--30~70℃
総重量34g18g31g21g--
成分シアノアクリレートシアノアクリレート系シアノアクリレート系シアノアクリレート系樹脂シアノアクリレート系-

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト