ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エクセン 超小型タービンバイブレーター |
|
信越化学工業 万能シーリング剤 |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
ヘンケル ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤 |
|
アクリサンデー アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤 |
| 型番 | 内容量 | 使用温度範囲 | 色 | 硬化時間 |
|---|---|---|---|---|
| EA936A-16 | 2g | 10~35℃ | 透明 | 数秒 |
【商品仕様】
・内容量…2g
・パッケージサイズ…84×23×190mm
・総重量…21g
・使用温度範囲…常温
・成分…シアノアクリレート系樹脂
・硬化時間…10秒/30秒(樹脂同士の接着の場合)
・カラー…透明
・容器は、針での穴あけ不要タイプです。
・衝撃や振動を受けるものの接着に
・金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム等にご使用いただけます。
・JAN:4548745754551
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東亜合成
アロンアルフアゼリー状
5通常価格(税別):1,223円~

東亜合成
アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用
4.7通常価格(税別):1,205円~

ヘンケル
ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用
4.6通常価格(税別):1,594円

ヘンケル
LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ
4.8通常価格(税別):606円

セメダイン
難接着材料対応瞬間接着剤 PPXセット(ペンタイプ)
4.6通常価格(税別):1,259円

ヘンケル
ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル
4.7通常価格(税別):481円~

コニシ
ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)
4.4通常価格(税別):1,019円

ヘンケル
ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ
4.4通常価格(税別):882円

ヘンケル
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454
4.4通常価格(税別):1,716円~