17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超多用途接着剤 スーパーX
セメダイン
万能シーリング剤
信越化学工業
スーパーXG No.777
セメダイン

135ml 超多用途接着剤(ブラック)

通常単価(税別)
1,820
税込単価
2,002
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…135ml(チューブ入)・総重量…206g・成分…アクリル変成シリコーン樹脂・カ...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • 使用温度範囲
    -60~120℃
  • 硬化時間
    24時間
  • 総重量
    206g
  • 成分
    アクリル変成シリコーン樹脂
  • 内容量
    135ml(チューブ入)
  • 型番
    AX-040
  • メーカー
    セメダイン
  • 商品名
    スーパーX

型番:

EA935N-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA935N-8の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
使用温度範囲
-60~120℃
硬化時間
24時間
総重量
206g
成分
アクリル変成シリコーン樹脂
内容量
135ml(チューブ入)
型番
AX-040
メーカー
セメダイン
商品名
スーパーX

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA935N-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,820
( 2,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…135ml(チューブ入)
・総重量…206g
・成分…アクリル変成シリコーン樹脂
・カラー…ブラック
・使用温度範囲…-60/120℃
・抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。
・靴やバック、自動車部品の接着に適したブラックです。
・高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤
・ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。
・安心の完全無溶剤。
・100%固形分で凹凸面への接着もOK。
・JAIAF☆☆☆☆
・JAN:4548745811933

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

135ml 超多用途接着剤(ブラック)の型番EA935N-8のページです。 型番EA935N-8に関する仕様情報を記載しております。
135ml 超多用途接着剤(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
135ml 超多用途接着剤(ブラック)
135ml 多用途速乾接着剤
超多用途接着剤(クリア)
333ml 弾力性ボンド(グレ-)
150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)
2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,8201,920560 -1,6864,5507,899
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品種類その他接着剤接着剤1液タイプその他接着剤接着剤1液タイプその他接着剤接着剤2液タイプ
透明その他その他その他その他
使用温度範囲-60~120℃-60~120℃-60~120℃-50~100℃(最大)-40~100℃10~35℃
硬化時間24時間---24時間(完全硬化)-
総重量206g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト