17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10g 瞬間接着剤はがし

通常単価(税別)
310
税込単価
341
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・誤って指についた際の引き離し、机や床について固まった瞬間接着剤の除去に。・内容量…10g...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • 使用温度範囲
    10~35℃
  • 内容量
    10g
  • 型番
    #60513
  • メーカー
    コニシ
  • 商品名
    アロンアルフアはがし隊

型番:

EA935L-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度範囲:+10~+35℃
  • 色:透明

EA935L-2の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
使用温度範囲
10~35℃
内容量
10g
型番
#60513
メーカー
コニシ
商品名
アロンアルフアはがし隊
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA935L-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・誤って指についた際の引き離し、机や床について固まった瞬間接着剤の除去に。
・内容量…10g
・JAN:4518340104204

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10g 瞬間接着剤はがしの型番EA935L-2のページです。 型番EA935L-2に関する仕様情報を記載しております。
10g 瞬間接着剤はがしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10g 瞬間接着剤はがし
アロンアルフアはがし隊
20g 瞬間接着剤(強力)
20g 瞬間接着剤(ゼリー状)
6g 強力瞬間接着剤
20g 瞬間接着剤(多用途)
メーカーエスココニシエスコエスコエスコエスコ
通常価格3102661,1501,7471,2801,747
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明その他透明その他透明その他
使用温度範囲10~35℃-常温5~35℃-30~70℃5~35℃
内容量10g-20g20g6g(接着剤+プライマーセット)20g
型番#60513-#35045-CA-522-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト