17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

12ml らくがきおとしペン

通常単価(税別)
390
税込単価
429
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…12ml・ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    ガラス用
  • 内容量
    12ml
  • メーカー型番
    HC-143
  • メーカー
    セメダイン
  • 商品名
    らくがきおとし

型番:

EA935L-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量
EA935L-1312mL

EA935L-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
ガラス用
内容量
12ml
メーカー型番
HC-143
メーカー
セメダイン
商品名
らくがきおとし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA935L-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…12ml
・ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。ノック式ペンタイプで下地を傷めません。
・JAN:4548745424607

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12ml らくがきおとしペンの型番EA935L-13のページです。 型番EA935L-13に関する仕様情報を記載しております。
12ml らくがきおとしペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12ml らくがきおとしペン
220ml 粘着剤はがし/シールはがし
300ml パッキンはがし
420ml 超強力ラベルはがし
200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)
60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3901,302 -2,0901,050 -2,180950
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤-----
用途ガラス用-----
内容量12ml-----
メーカー型番HC-143-----
メーカーセメダイン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト