17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500g エポキシ接着剤

通常単価(税別)
4,080
税込単価
4,488
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…500g(本剤:250g、硬化剤:250g)・成分…エポキシ樹脂・カラー…主剤:...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • 使用温度範囲
    -40~80℃
  • 成分
    エポキシ樹脂
  • 内容量
    500g(本剤:250g、硬化剤:250g)
  • 色詳細
    主剤:白、硬化剤:グレー
  • 型番
    CA-290
  • メーカー
    セメダイン
  • 商品名
    ハイクイック

型番:

EA935KN-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA935KN-6の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
使用温度範囲
-40~80℃
成分
エポキシ樹脂
内容量
500g(本剤:250g、硬化剤:250g)
色詳細
主剤:白、硬化剤:グレー
型番
CA-290
メーカー
セメダイン
商品名
ハイクイック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA935KN-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,080
( 4,488 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…500g(本剤:250g、硬化剤:250g)
・成分…エポキシ樹脂
・カラー…主剤:白、硬化剤:グレー
・硬化時間(23℃)・・・約1時間
・2液混合型
・用途…金属、コンクリート、タイル、木材、硬化プラスチック、凸凹面の接着補修用
・特徴…垂直面でもたれにくく、充填性に優れたペーストタイプ
・ヘラ付
・JAN:4518340287396

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g エポキシ接着剤の型番EA935KN-6のページです。 型番EA935KN-6に関する仕様情報を記載しております。
500g エポキシ接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500g エポキシ接着剤
50g エポキシ強力接着剤
40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)
25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)
8gホーロー補修剤(ホワイト)
500gエポキシ接着剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,0808701,0301,3904902,124
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他その他その他
使用温度範囲-40~80℃-40~80℃-60~120℃-40~100℃10~35℃常温
成分エポキシ樹脂-----
内容量500g(本剤:250g、硬化剤:250g)50g(主剤+硬化剤)40gセット(主剤+硬化剤)25g8gセット本剤:250g、硬化剤:250g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト