17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

120ml 木部補修用パテ

通常単価(税別)
685
税込単価
754
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・アクリル樹脂系エマルジョンパテ材・木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです・速乾...

詳細を確認
  • 容量
    120ml
  • 詳細1
    アクリル樹脂系エマルジョンパテ材
  • 詳細2
    ヘラ付
  • 詳細3
    JAIAF☆☆☆☆
  • 使用温度範囲
    0℃~60℃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA935KN-23120mL0℃~60℃タモ白24時間
EA935KN-24120mL0℃~60℃ラワン

使用方法・使用事例

使用事例

120ml 木部補修用パテ 使用事例

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
タモ白
1個
ラワン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
685
( 754 )
1日目
685
( 754 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル樹脂系エマルジョンパテ材
・木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです
・速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能
・研磨・塗装も可能です
・タモ白は白木系の木材にマッチするライトベージュ系の色調
・充填後24時間以降に研磨可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120ml 木部補修用パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120ml 木部補修用パテ
100g すき間用パテ(屋内用)
20g 木材補修ねんどパテ
70g 木工パテ
1000g 不乾性パテ
400g ひび割れ補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格685820765410960820
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
容量120ml-----
詳細1アクリル樹脂系エマルジョンパテ材屋内用接着性ねんどパテセルロース系パテ材--
詳細2ヘラ付フローリングや壁のすき間用-木部補修充填用不乾性、電気絶縁性、防水性珪砂配合から肉やせが少ない
詳細3JAIAF☆☆☆☆水性5分硬化型-ノンアスベスト-
使用温度範囲0℃~60℃2~40℃常温0℃~60℃-常温

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト