ファクトリーサプライ用品技術窓口
| 型番 | 内容量 | 使用温度範囲 | 色 | 硬化時間 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|
| EA935K-6 | 10mL | 10~35℃ | 透明 | 1時間(23℃) | シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 |

【商品仕様】
・内容量…10ml
・使用温度範囲…常温
・色…透明(固化後)
・成分…シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
・総重量…30g
・靴のつま先、かかとの補修、接着、補修パッチやプレートの接着に。
・透明で、はみ出ても目立ちません。
・雨に強い。
・JAN:4548745906844


和気産業
低反発ウレタンフォーム PUF

ニッサチェイン
鏡吊ベラ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コニシ
ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー
4.3通常価格(税別):759円

ケニス
シリコーンRTV KE45W
5通常価格(税別):1,574円

コニシ
接着剤 ボンド GPクリヤー20ml
4.4通常価格(税別):247円

セメダイン
スーパーX ゴールド 20ml
4.3通常価格(税別):574円

東亜合成
アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用
4.7通常価格(税別):1,205円~

アクリサンデー
アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤
4.8通常価格(税別):636円

セメダイン
超多用途接着剤 スーパーX
4.8通常価格(税別):553円~

コニシ
速乾ボンド G17
4.4通常価格(税別):191円~

武蔵エンジニアリング
MUSASHI 金属ニードル
4.3通常価格(税別):1,199円~